• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Objektiv

Objektiv

S72C: for microscopes, S72S: for metallurgical microscopes, S72NIR: visible to near infrared region (wavelength: 1200nm), S72UV: for dark field observation.

[Features]
· An objective lens for metallurgical microscopes with a lens barrel length of 210 mm.
· Uses an achromatic lens, and chromatic aberrations in the visible region are corrected.
· Objective lenses with a magnification of 20 times or higher have an embedded spring at the tip. This helps protect samples and the lens from becoming damaged when they come into contact with each other.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S72S-5
S72S-10
S72S-20
S72S-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Brennweite f
(mm)
Anzahl der Öffnungen NA Vergrößerung
(X)

135.29 €

33 Arbeitstage 37.900.105

168.62 €

33 Arbeitstage 22.170.2510

278.16 €

33 Arbeitstage 11.720.4020

440.07 €

33 Arbeitstage 5.780.6540

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support