• Aktuell kommt es bei der Verarbeitung von Kreditkartentransaktionen zu Problemen. Falls Sie Unterstützung benötigen oder Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von MISUMI unter +49 69 668173-0 oder per E-Mail an sales@misumi-europe.com. Wir arbeiten aktuell an der Lösung des Problems und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Breitband-Polarisation-Strahlenteiler

Breitband-Polarisation-Strahlenteiler

Can split circularly polarized light or linearly polarized light at 45° into linearly polarized lights of P and S. The beam position will not shift as it is a cube type.

[Features]
· Does not suffer beam-shifts due to splitting as it is a cube type. The P polarization component passes through the inclined surface while the S polarization component is reflected on the inclined surface.
· A dielectric multi-layered film is used to provide polarization splitting over a wide range of wavelengths.
· Ideal for experiments that share two or three wavelengths.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S312-10-1300N
S312-10-550N
S312-10-800N
S312-20-1300N
S312-20-550N
S312-20-800N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außenform
(mm)
Wellenlängenbereich
(nm)

205.16 €

32 Arbeitstage 101310~1550

205.16 €

32 Arbeitstage 10450~680

205.16 €

32 Arbeitstage 10780~830

303.62 €

32 Arbeitstage 201310~1550

288.47 €

32 Arbeitstage 20450~680

243.04 €

32 Arbeitstage 20780~830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung Dielektrische Multilayer-Beschichtung Werkstoff BK7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support