A birefringent element that applies phase contrastto incidence light. Made by cutting a uniaxial quartz crystal along a plane that is parallel to the crystal axis.
[Features]
· A birefringent element that applies phase contrastto incidence light. Made by cutting a uniaxial quartz crystal along a plane that is parallel to the crystal axis.
· It is structured from two quartz crystal plates adhered together with their crystal axes orthogonal to each other. This helps reduce the impact of phase contrastdue to changes in temperature.
· Both the 1/4 wave plate and the 1/2 wave plate have narrow band anti-reflection film applied on both sides.
· The birefringence amount of a crystal varies depending on the wavelength. Its phase contrastalso changes.
· Therefore, to obtain a phase contrastof λ/4 or λ/2 using wave plates, it is necessary to select according to the wavelength used. A prescribed retardation cannot be obtained in other wavelength ranges.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
S33-405-2 |
S33A-780-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außen-Ø (φ) | Court-Wellenlänge λ (nm) | Phasendifferenz | Bohrungs-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 405 | λ/2 | □17×17 | ||
431.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 780 | λ/4 | □7×7 |
Loading...
Beschichtung | AR-Beschichtung auf beiden Seiten | Werkstoff | Synthetisches Quarzglas |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.