• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisionsspiegelhalter (Kardanisch)

Präzisionsspiegelhalter (Kardanisch)

The center of the tilt axis coincides with the mirror surface. Rearrange the plates to change to the left or right, or to a type with a vertical incidence angle of 45°. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F534-20B
F534-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)

247.82 €

10 Arbeitstage 1020

277.15 €

10 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse θyθz-Achse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support