Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Präzisions-Querbewegungs-Halter (□ 45-Modell)

Präzisions-Querbewegungs-Halter (□ 45-Modell)

A holder with a through hole of ø14 mm that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes. Delivers both in terms of thinness and high precision movement.

[Features]
· V-groove rails and cross rollers are used for the guide. Boasts a thickness of just 16 mm (YZ part) and high precision movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F03-1
F03-1E
F03-1ER
F03-1H
F03-1HR
F03-1R
F03-3
F03-3E
F03-3ER
F03-3H
F03-3HR
F03-3R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSFeinbewegungsmethode Schraubenpositionen Betrieb Stellachse

379.09 €

8 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.StandardausführungYZ-Achse

362.31 €

8 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

362.31 €

8 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

379.09 €

8 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

379.09 €

8 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

379.09 €

8 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtYZ-Achse

497.55 €

8 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

480.77 €

8 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

480.77 €

8 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

497.55 €

8 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

497.55 €

8 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

497.55 €

8 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 30.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support