Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Baugruppentyp Dunkelkammer

Baugruppentyp Dunkelkammer

[Features]
· An assembly type darkroom that can be easily built simply by assembling with an inlay type stainless steel pipe framework and then covering with a blackout curtain.
· The blackout curtain has been special processed (flameproof/flame-retardant) and boasts excellent durability and light shielding properties.
· Select a size that incorporates additional space to work in to the size of the vibration reducing table.
· Tucking up for entry and exiting is done by securing with Velcro.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J12-1800
J12-2000
J12-2400
J12-2800
J12-3200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Vibrationsisolationsbreite
(mm)
Maße
(mm)

1,422.49 €

34 Arbeitstage ~10001800×1600×2000

1,595.61 €

34 Arbeitstage ~12002000×1800×2000

2,187.06 €

34 Arbeitstage ~15002400×2000×2000

2,684.75 €

34 Arbeitstage ~20002800×2000×2000

3,081.46 €

34 Arbeitstage ~24003200×2400×2000

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support