Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

ND-Filteraufnahme Transparenz einstellbar

ND-Filteraufnahme Transparenz einstellbar

[Features]
· A holder that can be fitted with and rotate six ND filters (ø15 mm) each with different transmittance rates, enabling the selection of filters with the required transmittance level.
· Filters are fixed by screws at two locations.
· ND filters are not set.
· Available as a rod type (F71N-1) and a plate type (F71N-2).
· The optical axis height of the plate type is set to 25 mm in order to ensure compatibility with OPS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F71N-1
F71N-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung

210.97 €

9 Arbeitstage 10Stangenausführung

210.83 €

9 Arbeitstage 10Plattenausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passender Filterdurchmesser(φ) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support