Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FK-M3 |
FK-M4 |
FK-M5 |
FK-M6 |
FK-M8X1.0 |
FK-M8X1.25 |
FK-M10 |
FK-M12 |
FK-M14 |
FK-M16 |
FK-M18 |
FK-M22 |
FK-M26 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussgewinde Nenn-Ø M (mm) | Anschlussgewinde Nenn-Ø p (mm) | Maximale Zugkraft/Kompressionskraft (kN) | Zulässige Mittenabweichung U (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | M3~M8 | 0,5-0,8 | 0.063 | 0.3 | M3X0,5 | ||
16.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | M3~M8 | 0,5-0,8 | 0.11 | 0.3 | M4X0,7 | ||
16.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 0,5-0,8 | 0.179 | 0.3 | M5X0,8 | |
24.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | 0.253 | 0.3 | M6X1,0 | ||
24.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1,0 | ||
24.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1,25 | |
25.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | 0.734 | 0.3 | M10X1,25 | |
26.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | 1.069 | 0.3 | M12X1,5 | ||
33.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | 1.466 | 0.3 | M14X1,5 | |
35.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | 2.003 | 0.7 | M16X1,5 | ||
38.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 1~1.75 | 2.448 | 0.7 | M18X1,5 | |
41.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | M20~M26 | 1~1.75 | 3.896 | 0.7 | M22X1,5 | ||
54.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M20~M26 | 1~1.75 | 6.219 | 0.7 | M26X1,5 |
Loading...
Ausführung | Zylinderanschlussstück | Zylinder, verwendet | Luftdruckzylinder | Verbindungsausführung, Zylinderseite | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zum Zylinderanschlussstück | Set | Gehäuse | Stahl (vernickelt) | Montage | Ausführung mit Flansch |
Kugelzapfen | Stahl (vernickelt) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde Nenn-Ø M(mm)
Anschlussgewinde Nenn-Ø p(mm)
Zulässige Mittenabweichung U(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften