Hersteller-Teilenummer: M1-I-20
Marke: CKD
Preis: 14.13 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M1-I-20
Art der Halterung | Gelenklager mit Einfachgabel | Befestigungsmethode | Innengewinde | Gewindegröße M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung(mm) | 1 | Werkstoff | Stahl | Mitgeliefertes Zubehör | Ohne Aufsatz |
Passende Zylinderserie | CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA | Passender Rohrinnen-Ø (mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 / HCA Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel, die Teilenummer ist M1-I-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1-I-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften