CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 Metallhalterung für I-förmige Gelenkgabel

CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2 Metallhalterung für I-förmige Gelenkgabel
  • Mengenrabatt
Single clevis fitting for cylinder CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2. Retaining rings and pins are included. A 2 piece set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1-B2-20-CC
M1-B2-30-CC
M1-B2-40-CC
M1-CA-20
M1-CA-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohrinnen-Ø (mm)

10.18 €

1 6 Arbeitstage 20, 25

10.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 30

10.38 €

1 6 Arbeitstage 40

17.27 €

1 6 Arbeitstage 20

21.97 €

1 6 Arbeitstage 25, 30 und 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Öse Passende Zylinderserie CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 Art der Halterung Einzelne Aussparung

Technischer Support