Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

HARMO Hebelspannfutter mit Fingerwerkzeug und Sensor

HARMO Hebelspannfutter mit Fingerwerkzeug und Sensor

[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
· The type with finger tool is no need to manufacture the attachment.
· Suitable to taking out the plastic molded products (spool).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC20BDX-S
HC20BPX-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Klauenöffnungswinkel A1
(deg)
Klauenschließwinkel A2
(deg)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Grundwerkstoff Ausgang des Schalters Schalterlampe Länge des Leiterkabels für den Schalter

174.13 €

21 Arbeitstage 3200.2~0.7GussNPN offener AbnehmerRote LED1 m

167.60 €

32 Arbeitstage 3200.2~0.6KunststoffNPN offener AbnehmerRote LED1 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Ausführung für schwenkbaren Einsteckeinbau Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Rechteckig Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Schließer) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Halterung Verfügbar
Sensor Verfügbar Fingeroption Mit Fingerwerkzeug Zylinderquerschnitt(cm²) 4.3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support