Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Von Harmo gefertigtes Spannfutter, parallel mit Montagehalterungen

Von Harmo gefertigtes Spannfutter, parallel mit Montagehalterungen

[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HP15P-B
HP20P-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Offenes Maß L1
(mm)
Geschlossenes Maß L2
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Zylinderquerschnitt
(cm²)

162.19 €

19 Arbeitstage 10.580.3~0.71.7

181.04 €

20 Arbeitstage 1812.50.3~0.73.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Ausführung für parallelen Einsteckeinbau Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Rechteckig Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Grundwerkstoff Kunststoff
Halterung Verfügbar Sensor Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support