Spannfutter für Blendenmontage / Zylinderform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / senkrecht / CHM

Spannfutter für Blendenmontage / Zylinderform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / senkrecht / CHM
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· Floating type can use the work stopper more effectively and prevents damages with thrust.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08ADK
CHM11ADK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klauenöffnungswinkel A1
(deg)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)

95.48 €

1 11 Arbeitstage 200.080.08

115.57 €

1 11 Arbeitstage 160.200.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Ausführung für schwenkbaren Einsteckeinbau Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Schließer) Klauenschließwinkel A2(deg) 9
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Form des Montagehalters Plattenmontage mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung senkrecht Greiferfingerform R-Ausrichtung, 1-Schrauben-Befestigungsmethode

Technischer Support