Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spannfutter offenes Schaftmodell

Spannfutter offenes Schaftmodell

[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Simple form doesn't need dedicated nails and can hold work directly.
· Stable chucking with the work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08BA02H
CHM08BA03C
CHM08BA03H
CHM08BA04H
CHM08BA05C
CHM08BA06H
CHM08BA07C
CHM08BA08H
CHM11BA06C
CHM11BA06H
CHM11BA08C
CHM11BA08H
CHM11BA10C
CHM11BA10H
CHM11BA12C
CHM11BA12H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Greiferfingerform Breite Werkstücknut
(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser
(mm)

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-2–3

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück3–5-

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-3–4

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-4–6

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück5–7-

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück7–9-

68.83 €

10 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück6–8-

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück8–10-

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück10–12-

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-10–12

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück12–14-

81.30 €

10 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-12–14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Schwenkbare Öffnungsanordnung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Öffner) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Form des Montagehalters Schaftausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support