Spannfutter offene Blockmodell-Ausführung mit schwebender Spannfutterrichtung parallel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08BE02H
CHM08BE03C
CHM08BE03H
CHM08BE04H
CHM08BE05C
CHM08BE06H
CHM08BE07C
CHM08BE08H
CHM11BE06C
CHM11BE06H
CHM11BE08C
CHM11BE08H
CHM11BE10C
CHM11BE10H
CHM11BE12C
CHM11BE12H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Greiferfingerform Breite Werkstücknut
(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser
(mm)

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-2–3

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück3–5-

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-3–4

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-4–6

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück5–7-

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für nutförmiges Werkstück7–9-

100.06 €

9 Arbeitstage 0.080.080.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück6–8-

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück8–10-

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück10–12-

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-10–12

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für nutförmiges Werkstück12–14-

93.39 €

9 Arbeitstage 0.200.200.2~0.7Für rundes, lochförmiges Werkstück-12–14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Schwenkbare Öffnungsanordnung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Öffner) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Form des Montagehalters Blockausführung mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung parallel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support