4-Wege-Ventil, manuelle Umschaltung HMV

4-Wege-Ventil, manuelle Umschaltung HMV
Easy operation with low sliding friction. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMVC2-8-4H
HMVC2-8-4V
HMVO2-8-4H
HMVO2-8-4V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstellungen Rohrleitung, Ausführung und Richtung

110.30 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)Direkt, Seite

153.98 €

1 9 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)Direkt, Unterseite

110.30 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)Direkt, Seite

128.34 €

1 13 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)Direkt, Unterseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Block, horizontale Ausführung Anzahl der Anschlüsse 4 Anschlüsse Schaltbetrieb Handhebel
Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4 Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 7.5
Betriebszustand, Halt Halten Verhindert Aufwirbeln von Staub kA

Technischer Support