Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVLM20-0806 |
BVLM20-0808 |
BVLM60-1210 |
BVLM60-1212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussrohr-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Verbindungsleitung, Durchmesser 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ8 | 49 | Bis zu 50 | φ6 | ||
23.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ8 | 47 | Bis zu 50 | φ8 | ||
26.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | φ12 | 118 | Bis zu 200 | φ10 | ||
26.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | φ12 | 114 | Bis zu 200 | φ12 |
Loading...
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 2 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schließer |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Knopf | Rohranschluss, Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Betriebszustand, Halt | Halten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Verbindungsleitung, Durchmesser 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften