Messingfitting zum Spritzschutz, gerade festziehend

Messingfitting zum Spritzschutz, gerade festziehend
  • Mengenrabatt
Special brass is used for metal body to greatly improve corrosion resistance to water.

[Features]
· Special brass is used for metal body.
· Corrosion resistance to water has been greatly increased.
· Ideal for use in the automobile industry and for mold temperature control.
· Never worry about forgetting or losing the sleeve again with this no-sleeve design.
· A wide variety is available to support a wide range of applications.
· 5 shapes: Types C, CF, MF, L and E. Adjustable tube: 10 types are available from φ4 to φ16mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKC0425-01
NKC0425-02
NKC0640-01
NKC0640-02
NKC0640-03
NKC0850-01
NKC0850-02
NKC0850-03
NKC0860-01
NKC0860-02
NKC0860-03
NKC1065-02
NKC1065-03
NKC1065-04
NKC1075-02
NKC1075-03
NKC1075-04
NKC1280-02
NKC1280-03
NKC1280-04
NKC1290-02
NKC1290-04
NKC1611-03
NKC1611-04
NKC1613-03
NKC1613-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

2.04 €

10 12 Arbeitstage 1/842.5

2.37 €

10 10 Arbeitstage 1/442.5

2.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/864

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/464

2.82 €

10 12 Arbeitstage 3/864

2.37 €

10 12 Arbeitstage 1/885

2.49 €

10 5 Arbeitstage 1/485

2.94 €

10 10 Arbeitstage 3/885

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/886

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/486

2.94 €

10 12 Arbeitstage 3/886

3.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4106.5

3.38 €

10 10 Arbeitstage 3/8106.5

4.56 €

10 10 Arbeitstage 1/2106.5

3.02 €

10 5 Arbeitstage 1/4107.5

4.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8107.5

4.56 €

10 12 Arbeitstage 1/2107.5

3.42 €

10 10 Arbeitstage 1/4128

3.58 €

10 20 Arbeitstage 3/8128

4.65 €

10 17 Arbeitstage 1/2128

4.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4129

4.65 €

10 10 Arbeitstage 1/2129

5.32 €

10 10 Arbeitstage 3/81611

5.65 €

10 5 Arbeitstage 1/21611

5.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81613

5.34 €

10 12 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Stecker, gerade Werkstoff Spezielles Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support