• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehend, gerade, weiblich

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehend, gerade, weiblich
A special brass is used for the metal body. Resistance to water corrosion is greatly improved. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Special brass is used for the metal body.
· The resistance to water corrosion is greatly improved.
· Optimally suited to the automobile industry and adjusting mold temperatures.
· A sleeve-less design. Therefore, forgetting to attach or losing sleeves will never happen again. Suitable for a wide range of various applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKCF0425-01
NKCF0425-02
NKCF0640-01
NKCF0640-02
NKCF0640-03
NKCF0850-01
NKCF0850-02
NKCF0850-03
NKCF0860-01
NKCF0860-02
NKCF0860-03
NKCF1065-02
NKCF1065-03
NKCF1065-04
NKCF1075-02
NKCF1075-03
NKCF1075-04
NKCF1280-02
NKCF1280-03
NKCF1280-04
NKCF1290-02
NKCF1290-03
NKCF1290-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

2.65 €

10 10 Arbeitstage 1/842.5

3.08 €

10 10 Arbeitstage 1/442.5

2.66 €

10 23 Arbeitstage 1/864

3.08 €

10 10 Arbeitstage 1/464

3.75 €

10 10 Arbeitstage 3/864

2.96 €

10 10 Arbeitstage 1/885

3.38 €

10 10 Arbeitstage 1/485

3.84 €

10 10 Arbeitstage 3/885

2.96 €

10 10 Arbeitstage 1/886

3.38 €

10 10 Arbeitstage 1/486

3.84 €

10 10 Arbeitstage 3/886

3.64 €

10 10 Arbeitstage 1/4106.5

4.20 €

10 10 Arbeitstage 3/8106.5

5.56 €

10 10 Arbeitstage 1/2106.5

3.64 €

10 10 Arbeitstage 1/4107.5

4.20 €

10 10 Arbeitstage 3/8107.5

5.56 €

10 10 Arbeitstage 1/2107.5

3.75 €

10 10 Arbeitstage 1/4128

4.40 €

10 10 Arbeitstage 3/8128

5.65 €

10 10 Arbeitstage 1/2128

3.75 €

10 10 Arbeitstage 1/4129

4.39 €

10 10 Arbeitstage 3/8129

5.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Innengewinde, gerade Werkstoff Spezielles Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc

Technischer Support