Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehende, gerade und geschlossene Schottverschraubung weiblich

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehende, gerade und geschlossene Schottverschraubung weiblich

Special brass is used for the metal body. Corrosion resistance to water is greatly improved. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKMF0425-01
NKMF0425-02
NKMF0640-01
NKMF0640-02
NKMF0640-03
NKMF0850-01
NKMF0850-02
NKMF0850-03
NKMF0860-01
NKMF0860-02
NKMF0860-03
NKMF1065-02
NKMF1065-03
NKMF1065-04
NKMF1075-02
NKMF1075-03
NKMF1075-04
NKMF1280-02
NKMF1280-03
NKMF1280-04
NKMF1290-02
NKMF1290-03
NKMF1290-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

2.94 €

9 Arbeitstage 1/842.5

3.40 €

9 Arbeitstage 1/442.5

2.97 €

9 Arbeitstage 1/864

3.43 €

9 Arbeitstage 1/464

4.19 €

9 Arbeitstage 3/864

3.93 €

9 Arbeitstage 1/885

3.99 €

9 Arbeitstage 1/485

4.41 €

9 Arbeitstage 3/885

3.92 €

9 Arbeitstage 1/886

3.99 €

9 Arbeitstage 1/486

4.41 €

9 Arbeitstage 3/886

5.68 €

9 Arbeitstage 1/4106.5

5.71 €

9 Arbeitstage 3/8106.5

7.19 €

9 Arbeitstage 1/2106.5

5.68 €

9 Arbeitstage 1/4107.5

5.71 €

9 Arbeitstage 3/8107.5

7.19 €

9 Arbeitstage 1/2107.5

5.76 €

9 Arbeitstage 1/4128

5.82 €

9 Arbeitstage 3/8128

7.25 €

9 Arbeitstage 1/2128

5.76 €

9 Arbeitstage 1/4129

5.82 €

9 Arbeitstage 3/8129

7.25 €

9 Arbeitstage 1/2129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Schottverschraubung mit Innengewinde, gerade Werkstoff Spezielles Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube Rc

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support