Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehende T-Verschraubung

Messingfitting zum Spritzschutz, festziehende T-Verschraubung

Special brass is used for the metal body for greatly-improved corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKE0425
NKE0640
NKE0850
NKE0860
NKE1065
NKE1075
NKE1280
NKE1290
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

6.59 €

9 Arbeitstage 42.5

6.72 €

4 Arbeitstage 64

7.26 €

4 Arbeitstage 85

7.23 €

9 Arbeitstage 86

9.63 €

9 Arbeitstage 106.5

9.60 €

9 Arbeitstage 107.5

9.80 €

9 Arbeitstage 128

9.77 €

9 Arbeitstage 129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauch-an-Schlauch-Abzweigung, gleicher Ø Verbindungsform Leitung-Leitung Verschraubung, T-Stücke Werkstoff Spezielles Messing
Oberflächenbehandlung kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support