Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSB / Edelstahl A4 / T-Verbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSB / Edelstahl A4 / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Mit den Rohrverbindern T-Stück von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSB0420-01
NSB0420-02
NSB0425-01
NSB0425-02
NSB0640-02
NSB0640-03
NSB0860-01
NSB0860-02
NSB0860-03
NSB1075-02
NSB1075-03
NSB1075-04
NSB1080-02
NSB1080-03
NSB1080-04
NSB1210-02
NSB1210-03
NSB1210-04
NSB1290-02
NSB1290-03
NSB1290-04
NSB1613-03
NSB1613-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

33.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/842

39.60 €

1 11 Arbeitstage 1/442

33.82 €

1 11 Arbeitstage 1/842.5

39.65 €

1 11 Arbeitstage 1/442.5

35.54 €

1 6 Arbeitstage 1/464

40.82 €

1 11 Arbeitstage 3/864

41.15 €

1 11 Arbeitstage 1/886

39.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/486

45.08 €

1 11 Arbeitstage 3/886

57.45 €

1 11 Arbeitstage 1/4107.5

57.50 €

1 11 Arbeitstage 3/8107.5

63.62 €

1 11 Arbeitstage 1/2107.5

57.45 €

1 11 Arbeitstage 1/4108

57.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3/8108

63.66 €

1 11 Arbeitstage 1/2108

57.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/41210

57.53 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3/81210

65.19 €

1 11 Arbeitstage 1/21210

57.44 €

1 11 Arbeitstage 1/4129

57.45 €

1 11 Arbeitstage 3/8129

65.23 €

1 11 Arbeitstage 1/2129

68.60 €

1 11 Arbeitstage 3/81613

76.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungszweiganschluss Form (Verbindung, Gewinde-Leitung, Mehrpunkt) T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil Standardspezifikationen

Technischer Support