• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Verbindungsstück-Kniestück

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Verbindungsstück-Kniestück
  • Mengenrabatt
All materials use SUS316 for good corrosion resistance.

[Features]
- All materuals use SUS316 for superior corrosion resistance.
- No sleeve needed, ensuring you won't lose it or forget to attach it.
- Purified with clean air and packaged in a Class 1000 clean room.
- Inch sizes added.
- Wide selection of variations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSV0420
NSV0425
NSV0640
NSV0860
NSV1075
NSV1080
NSV1290
NSV1613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

25.94 €

1 10 Arbeitstage 42

25.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.5

24.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

64

27.50 €

1 5 Arbeitstage 86

38.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107.5

38.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

41.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

129

47.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø Verbindungsform Leitung-Leitung Kniestückverbindung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support