Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm
NIHON PISCO stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NSM0420 |
NSM0425 |
NSM0640 |
NSM0860 |
NSM1080 |
NSM1210 |
NSM1290 |
NSM1613 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Durchmesser (innen, Rohr) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 2 | |
26.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 2.5 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | |
34.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | |
48.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 10 | |
54.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 9 | ||
71.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 13 |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Trennwandverbinder, gerade | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften