Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 7.5 mm | 4 - 7.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, R oder Rc
Mit den Miniaturschlauchverbindern von CKD werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Der Außendurchmesser der Schlauchverbinder liegt im Bereich von 7.5 mm oder 4 bis 7.5 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M, R oder Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform | Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform | Verbindungsform Leitung-Leitung | Andere Formen, Ausführungen | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Schraubenausführung am kleineren Ø-Abschnitt | Nenn-Ø der Schraube am kleineren Ø-Abschnitt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passendes Ozon | Öl- und staubdicht | Nutzbare Querschnittfläche (mm²) | Anzahl der Bohrungen | Gewindesteigung (mm) | Schraube, Seitenabstand mit kleinem Kaliber (mm) | Passender Rohraußen-Ø Einzelheiten (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | [Kniestück] Justierbare Buchse (Kniestück) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | |||
3.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | [T-Stücke] Justierbare Buchse (T-Stück) | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 0.5 | - | 0.5 | - | - | |||
3.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | [T-Stücke] Justierbare Buchse (T-Stück) | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | |||
1.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | M | 3 | - | Standard | Standard | 4 | - | 0.8 | - | - | |||
1.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - | |||
2.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/4 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - | |||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | - | |||
4.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | - | |||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
4.47 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
58.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Kniestück] Klemmverschraubung (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Passendes Ozon | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | ||
2.27 € | 10 | 11 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | - | |||
1.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 3.2 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
2.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | - | - | 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | - | |||
1.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
1.35 € | 10 | 11 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 4 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
2.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | - | - | - | |||
1.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | 0.8 | - | - | |||
1.35 € | 5 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | [Stecker, gerade] Klemmverschraubung (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 0.35 | - | 0.8 | - | - | |||
0.11 € | 5 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | - | - | - | - | Dichtung | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.5 | - | - | |||
0.17 € | 100 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | - | - | - | - | Dichtung | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.8 | - | - | |||
1.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Verlängerung | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
67.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 19 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Verlängerung | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Öl- und staubdicht | 2.1 | - | 0.8 | - | - | ||
21.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | Verteiler | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | - | 7 | - | 0.8 | - | |||
63.06 € | 1 | 19 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | Verteiler | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Öl- und staubdicht | - | 7 | - | 0.8 | - | |||
21.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | Verteiler | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | - | 9 | - | 0.8 | - | |||
1.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Nippel mit Doppelgewinde (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | - | |||
1.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Nippel mit Doppelgewinde (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | - | |||
50.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 19 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Nippel mit Doppelgewinde (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Öl- und staubdicht | 2.1 | - | 0.8 | - | - | ||
0.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | - | - | - | - | Stecker | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.5 | - | - | |||
0.77 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | - | - | - | - | Stecker | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | - | - | 0.8 | - | - | |||
50.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | - | - | - | - | Stecker | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Öl- und staubdicht | - | - | 0.8 | - | - | ||
1.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | [Kniestück] Nippel mit Doppelgewinde (Kniestück) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 8 | - | 0.8 | - | - | |||
56.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 19 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | [Kniestück] Nippel mit Doppelgewinde (Kniestück) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Öl- und staubdicht | 8 | - | 0.8 | - | - | ||
1.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | - | Standard | Standard | 4 | - | 0.5 | - | - | |||
1.29 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 9 | - | 0.8 | - | - | |||
72.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 17 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Buchse (gerade) | - | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Öl- und staubdicht | 9 | - | 0.8 | - | - | ||
1.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | - | - | [T-Stücke] Buchse (T) | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 8 | - | 0.8 | - | - | |||
3.54 € 1.91 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Kupplungen mit Haltebund (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | ||
3.90 € 1.76 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Kupplungen mit Haltebund (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | ||
3.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Kupplungen mit Haltebund (Kniestück) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
1.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | - | - | - | - | Nippel mit Haltebund | - | Messing | Chemisch vernickelt | - | - | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | 3.2~4 | |||
1.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Verschraubung mit Haltebund (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | - | - | 3.2~4 | |||
1.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Verschraubung mit Haltebund (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | |||
1.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Verschraubung mit Haltebund (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 2.1 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | |||
1.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Verschraubung mit Haltebund (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | R | 1/8 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | - | - | - | |||
1.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungsanschluss | - | Verschraubung mit Haltebund (gerade) | - | - | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 4.1 | - | 0.8 | - | - | |||
3.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | - | - | - | Verschraubung mit Haltebund (T-Stücke) | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M3 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 0.4 | - | 0.5 | - | 3.2~4 | |||
3.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | - | - | - | Verschraubung mit Haltebund (T-Stücke) | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 3.2 ~ 4 | Standard | Standard | 1.3 | - | 0.8 | - | 3.2~4 | |||
3.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | - | - | - | Verschraubung mit Haltebund (T-Stücke) | - | - | Messing | Chemisch vernickelt | M | M5 | - | - | 6 | Standard | Standard | 1.5 | - | 0.8 | - | - | |||
2.57 € | 5 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Schott | - | - | - | - | - | EN 1.0038 Äquiv. | Verzinkt | M | M5 | M | 5 | - | Standard | Standard | 9 | - | 0.8 | - | - | |||
3.47 € | 5 | 6 Arbeitstage | Schraube⇔Schraubanschluss | Schott | - | - | - | - | - | EN 1.0038 Äquiv. | Verzinkt | Rc | 1/8 | M | M5 | - | Standard | Standard | 9 | - | - | 0.8 | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde
Verbindungsausführung Gewinde-Leitung
Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform
Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform
Verbindungsform Leitung-Leitung
Andere Formen, Ausführungen
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Schraubenausführung am kleineren Ø-Abschnitt
Nenn-Ø der Schraube am kleineren Ø-Abschnitt
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passendes Ozon
Öl- und staubdicht
Nutzbare Querschnittfläche(mm²)
Anzahl der Bohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften