Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LC-0320-01 |
LC-0320-M3 |
LC-0320-M5 |
LC-0425-01 |
LC-0425-M3 |
LC-0425-M5 |
LC-0425-M6 |
LC-0535-M5 |
LC-0640-01 |
LC-0640-M3 |
LC-0640-M5 |
LC-0640-M6 |
LC-0640-M6C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Mit Schraube | Gewinde-Nenn-Ø | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Packungs-Spezifikationen | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | R | 1/8 | 2 | Standardspezifikationen | - | |
1.07 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Edelstahl oder Automatenstahl | M | M3 | 2 | Standardspezifikationen | 0.5 | ||
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | M | M5 | 2 | Standardspezifikationen | 0.8 | |
1.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | R | 1/8 | 2.5 | Standardspezifikationen | - | |
1.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl oder Automatenstahl | M | M3 | 2.5 | Standardspezifikationen | 0.5 | ||
1.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | M | M5 | 2.5 | Standardspezifikationen | 0.8 | |
0.50 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Messing | M | M6 | 2.5 | Standardspezifikationen | 1 | ||
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | M | M5 | 3 | Standardspezifikationen | 0.8 | |
1.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | R | 1/8 | 4 | Standardspezifikationen | - | |
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl oder Automatenstahl | M | M3 | 4 | Standardspezifikationen | 0.5 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Messing | M | M5 | 4 | Standardspezifikationen | 0.8 | |
0.64 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Messing | M | M6 | 4 | Standardspezifikationen | 1 | ||
1.19 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | M | M6 | 4 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | 1 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Minimal, gerade | Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Mit Schraube
Gewinde-Nenn-Ø
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Packungs-Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften