Hersteller-Teilenummer: LM-FM5
Marke: NIHON PISCO
Preis: 1.18 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LM-FM5
Verbindungsausführung | Schraube⇔Schraubanschluss | Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde | Abtrennungsverbinder | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Mit Schraube | M | Gewinde-Nenn-Ø | M10 |
Schraubenarten, Seite mit kleinem Durchmesser | M | Gewinde-Nenndurchmesser, Seite mit kleinem Durchmesser | M5 | Packungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen |
Gewindesteigung(mm) | 1 | Schraube, Seitenabstand mit kleinem Kaliber(mm) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Minimal-Verbinder: Verbindungseinheit, die Teilenummer ist LM-FM5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LM-FM5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften