Gewickelte Nylonspule für allgemeine Rohrinstallation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL04-2-B
NL04-3-B
NL04-5-B
NL04-7-B
NL04-10-B
NL04-14-B
NL04-20-B
NL06-2-B
NL06-3-B
NL06-5-B
NL06-7-B
NL06-10-B
NL06-14-B
NL06-20-B
NL08-3-B
NL08-5-B
NL08-7-B
NL08-10-B
NL08-14-B
NL08-20-B
NL10-5-B
NL10-7-B
NL10-10-B
NL10-14-B
NL10-20-B
NL12-5-B
NL12-7-B
NL12-10-B
NL12-14-B
NL12-20-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Länge M
(m)

12.56 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 32

13.68 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 33

15.36 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 35

22.22 €

1 11 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 37

30.73 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310

44.46 €

1 11 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 314

61.47 €

1 11 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 320

14.77 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 42

14.66 €

6.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 43

16.83 €

8.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 45

25.79 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 47

33.67 €

17.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 410

51.57 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 414

73.08 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 420

20.21 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 63

20.86 €

11.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Bis zu 86Bis zu 65

32.32 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 67

45.28 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 610

64.66 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 614

90.59 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 620

28.32 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 85

40.27 €

1 11 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 87

56.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 810

80.58 €

1 11 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 814

113.34 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 820

35.17 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 95

49.44 €

1 11 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 97

70.35 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 910

98.90 €

1 11 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 914

140.71 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard Farbe Schwarz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff: Nylon Nylon 12 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::90
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::1.5 Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support