• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerade Nylonschläuche zur allgemeinen Installation

Gerade Nylonschläuche zur allgemeinen Installation
  • Mengenrabatt
A tube with excellent pressure, abrasion, and cold resistance. Available in a total of 9 colors. *Tube can be cut (black).

[Features]
Excellent pressure, abrasion, and cold resistance.
The NB tube can be used with hot water, or heating medium oil.
Strong against bending fatigue, and is stable for use over long periods.
The total number of color variations for the NB tube has been expanded to 12.
A total of 9 color variations are available for NA tubes.
· A cut mark is displayed at intervals of 500 mm, which is useful when cutting the tube.
We also can manufacture long length tubes to order.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA0425-20-B
NA0425-20-B-L1
NA0425-20-B-L2
NA0425-20-B-L3
NA0425-20-B-L4
NA0425-20-B-L5
NA0425-20-B-L6
NA0425-20-B-L7
NA0425-20-B-L8
NA0425-20-B-L9
NA0425-20-B-L10
NA0425-20-BU
NA0425-20-CB
NA0425-20-G
NA0425-20-O
NA0425-20-R
NA0425-20-W
NA0425-20-Y
NA0425-20-YB
NA0425-100-B
NA0425-100-BU
NA0425-100-CB
NA0425-100-G
NA0425-100-O
NA0425-100-R
NA0425-100-W
NA0425-100-Y
NA0425-100-YB
NA0640-20-B
NA0640-20-B-L1
NA0640-20-B-L2
NA0640-20-B-L3
NA0640-20-B-L4
NA0640-20-B-L5
NA0640-20-B-L6
NA0640-20-B-L7
NA0640-20-B-L8
NA0640-20-B-L9
NA0640-20-B-L10
NA0640-20-B-L15
NA0640-20-BU
NA0640-20-CB
NA0640-20-G
NA0640-20-O
NA0640-20-R
NA0640-20-W
NA0640-20-Y
NA0640-20-YB
NA0640-100-B
NA0640-100-BU
NA0640-100-CB
NA0640-100-G
NA0640-100-O
NA0640-100-R
NA0640-100-W
NA0640-100-Y
NA0640-100-YB
NA0860-20-B
NA0860-20-B-L1
NA0860-20-B-L2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge M
(m)

11.03 €

1 6 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

0.71 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz101

1.42 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz102

2.13 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz103

2.84 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz104

3.55 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz105

4.26 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz106

4.92 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz107

5.40 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz108

5.48 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz109

5.63 €

1 5 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1010

12.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Orange1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Rot1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb1020

12.31 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Ocker1020

56.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz10100

56.36 €

1 5 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün10100

66.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-4Bis zu 42.5Bis zu 3Orange10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Rot10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb10100

61.55 €

1 12 Arbeitstage -4Bis zu 42.5Bis zu 3Ocker10100

18.64 €

1 5 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1520

0.93 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz151

2.45 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz152

3.67 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz153

4.87 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz154

5.29 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz155

6.11 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz156

6.94 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz157

7.75 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz158

8.57 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz159

9.41 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1510

14.11 €

1 5 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1515

23.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4Blau1520

21.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau1520

21.04 €

1 10 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Grün1520

21.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4Orange1520

21.04 €

1 10 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Rot1520

21.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß1520

21.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4Gelb1520

21.04 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Ocker1520

96.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz15100

105.21 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Blau15100

105.21 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau15100

105.21 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Grün15100

105.21 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Orange15100

94.09 €

1 5 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Rot15100

94.09 €

1 5 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß15100

105.21 €

1 10 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Gelb15100

105.21 €

1 12 Arbeitstage -6Bis zu 64Bis zu 4Ocker15100

26.56 €

1 5 Arbeitstage -8Bis zu 86Bis zu 6Schwarz2420

1.32 €

1 5 Arbeitstage 108Bis zu 86Bis zu 6Schwarz241

3.48 €

1 5 Arbeitstage 108Bis zu 86Bis zu 6Schwarz242

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Verfügbar Werkstoff Nylon
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Wasserbeständig / Druckbeständigkeit / Abriebbeständigkeit Anzahl der Bohrungen(Kern) 1
Werkstoff: Nylon Nylon 12 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::90 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::1.5
Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support