Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 20 | |
12.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 20 | |
19.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 50 | ||
22.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 50 | ||
40.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 8 | 100 | ||
40.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 8 | 100 | ||
14.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 20 | |
9.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | 20 | ||
24.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 50 | ||
24.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | 50 | ||
55.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | 100 | |
51.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | 100 | ||
16.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 20 | ||
16.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
42.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 50 | ||
42.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 50 | ||
84.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | 100 | ||
84.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 100 | ||
31.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 20 | ||
36.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 20 | ||
79.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 50 | ||
79.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 50 | ||
121.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | Schwarz | 15 | 100 | |
121.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | 100 | ||
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 20 | 20 | ||
53.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 20 | 20 | ||
114.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 20 | 50 | ||
139.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 20 | 50 | ||
160.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | Schwarz | 20 | 100 | ||
160.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 20 | 100 | ||
73.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 20 | ||
73.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 30 | 20 | ||
110.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 50 | ||
109.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 30 | 50 | ||
256.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 100 | ||
219.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 30 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständigkeit | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -15::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0::0.8 |
Betriebsvakuum(kPa) | -100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften