Gerades Flachrohr mit verschiedenen Kernen für die allgemeine Rohrinstallation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UQ03-2F-20-B-B
UQ03-2F-100-B-B
UQ04-2F-20-B-B
UQ04-2F-100-B-B
UQ06-2F-20-B-B
UQ06-2F-100-B-B
UQ08-2F-20-B-B
UQ08-2F-100-B-B
UQ10-2F-20-B-B
UQ10-2F-100-B-B
UQ12-2F-20-B-B
UQ12-2F-100-B-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge M
(m)

36.09 €

1 12 Arbeitstage 3Bis zu 32Bis zu 2820

123.04 €

1 12 Arbeitstage 3Bis zu 32Bis zu 28100

38.78 €

1 10 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 31020

132.43 €

1 5 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310100

63.03 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 41520

215.51 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 415100

114.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 51520

395.78 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 515100

113.62 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 72020

565.08 €

1 20 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 720100

158.76 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 83020

790.80 €

1 11 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 830100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard Farbe Schwarz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 2 Werkstoff, Polyurethankautschuk Mehradrige Ausführung, Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::0.8 Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support