Gerade Schäuche für allgemeine Vakuumrohre

Gerade Schäuche für allgemeine Vakuumrohre
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Extremely flexible and ideal for oscillating devices, such as vacuum piping or around actuators.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UD0425-20-C
UD0425-100-C
UD0640-20-C
UD0640-100-C
UD0860-20-C
UD0860-100-C
UD1075-20-C
UD1075-100-C
UD1290-20-C
UD1290-100-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)
(MPa)
Länge M
(m)

18.07 €

1 5 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 380~0.420

84.65 €

41.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42.5Bis zu 380~0.4100

29.46 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4120~0.420

102.90 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4120~0.4100

51.40 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6270~0.320

179.55 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6270~0.3100

74.07 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8340~0.320

258.77 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 107.5Bis zu 8340~0.3100

107.72 €

1 5 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9380~0.320

376.31 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9380~0.3100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Vakuum Farbe Transparenz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Weichpolyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::50
Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support