Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner und Filterset

Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner und Filterset
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· Cannot be drained. One-touch fitting is built-in to enable regulating the purged air flow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FDT100-4
FDT100-4-A
FDT100-6
FDT100-6-A
FDT100-8
FDT100-8-A
FDT100-10
FDT100-10-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Ausgang, Durchmesser des angeschlossenen Rohrs Methode für Abscheiderabfluss

543.65 €

1 17 Arbeitstage 10Ø4Ø4Ausführung mit manueller Abgabe

545.05 €

1 17 Arbeitstage 10Ø4Ø4Ausführung mit Auswurfautomatik

543.65 €

1 17 Arbeitstage 10Ø6Ø6Ausführung mit manueller Abgabe

545.05 €

1 17 Arbeitstage 10Ø6Ø6Ausführung mit Auswurfautomatik

543.68 €

1 17 Arbeitstage 10Ø8Ø8Ausführung mit manueller Abgabe

545.09 €

1 17 Arbeitstage 10Ø8Ø8Ausführung mit Auswurfautomatik

543.74 €

1 17 Arbeitstage 10Ø10Ø10Ausführung mit manueller Abgabe

545.14 €

1 17 Arbeitstage 10Ø10Ø10Ausführung mit Auswurfautomatik

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trocknereinheit Anwendung Inline Verfahren Hohlfaserausführung
Form Einheit Gerätekombination Luftfilter + Trockner Durchflussmenge des Ventils(l/min) 100
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Bis zu 100 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohr mit Einfachwirkung Haupteinheits-Material Kunststoff
Ansaugluft-Temperatur(℃) 40 Einlassluftdruck(MPa) 0.85 Auslassseite, Anschlussarten Rohr mit Einfachwirkung

Technischer Support