Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner, Harztrockner Einzelausführung

Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner, Harztrockner Einzelausführung
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· One-touch fitting is built-in to enable regulation of the purged air flow which cannot be drained.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMM040-4-1
DMM040-4-2
DMM040-4-3
DMM040-6-1
DMM040-6-2
DMM040-6-3
DMM301-00
DMM301-6
DMM301-8
DMM301-10
DMM301-12
DMM301-16
DMP100-4
DMP100-6
DMP100-8
DMP100-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Auslassseite, Anschlussarten Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße Ausgang, Durchmesser des angeschlossenen Rohrs

429.57 €

1 11 Arbeitstage 1016Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø4Rohr mit Einfachwirkung-Ø4

429.57 €

1 11 Arbeitstage 1030Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø4Rohr mit Einfachwirkung-Ø4

429.57 €

1 11 Arbeitstage 1040Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø4Rohr mit Einfachwirkung-Ø4

429.59 €

1 11 Arbeitstage 1016Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

429.59 €

1 11 Arbeitstage 1030Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

429.59 €

1 11 Arbeitstage 1040Bis zu 50Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

971.65 €

1 11 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rc(R)3/8-Rc(R)3/8-

971.94 €

1 11 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

971.90 €

1 11 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rohr mit Einfachwirkung-Ø8Rohr mit Einfachwirkung-Ø8

971.93 €

1 12 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rohr mit Einfachwirkung-Ø10Rohr mit Einfachwirkung-Ø10

972.04 €

1 11 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rohr mit Einfachwirkung-Ø12Rohr mit Einfachwirkung-Ø12

972.30 €

1 11 Arbeitstage 10300Bis zu 300Rohr mit Einfachwirkung-Ø16Rohr mit Einfachwirkung-Ø16

523.53 €

1 11 Arbeitstage 10100Bis zu 100Rohr mit Einfachwirkung-Ø4Rohr mit Einfachwirkung-Ø4

523.53 €

1 11 Arbeitstage 10100Bis zu 100Rohr mit Einfachwirkung-Ø6Rohr mit Einfachwirkung-Ø6

523.60 €

1 11 Arbeitstage 10100Bis zu 100Rohr mit Einfachwirkung-Ø8Rohr mit Einfachwirkung-Ø8

523.71 €

1 11 Arbeitstage 10100Bis zu 100Rohr mit Einfachwirkung-Ø10Rohr mit Einfachwirkung-Ø10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Anwendung Inline Verfahren Hohlfaserausführung
Form Standard Haupteinheits-Material Kunststoff Ansaugluft-Temperatur(℃) 40
Einlassluftdruck(MPa) 0.85

Technischer Support