Drehzahlregler, Winkel-Modell mit Schnellkupplungen SC3W-Serie

Drehzahlregler, Winkel-Modell mit Schnellkupplungen SC3W-Serie
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Brass parts come standard with electroless nickel plating. Flame-retardant resin is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC3W-6-4
SC3W-6-4-I
SC3W-6-4-IO
SC3W-6-4-O
SC3W-6-6
SC3W-6-6-I
SC3W-6-6-IO
SC3W-6-6-O
SC3W-6-8-I
SC3W-8-6
SC3W-8-6-I
SC3W-8-8
SC3W-8-8-I
SC3W-8-10-I
SC3W-10-6
SC3W-10-6-I
SC3W-10-8
SC3W-10-8-I
SC3W-10-10-I
SC3W-10-12
SC3W-10-12-I
SC3W-15-10
SC3W-15-10-I
SC3W-15-12
SC3W-15-12-I
SC3W-M3-3
SC3W-M3-3-I
SC3W-M3-4
SC3W-M3-4-I
SC3W-M3-4-K
SC3W-M3-4-P70
SC3W-M5-3
SC3W-M5-3-I
SC3W-M5-4
SC3W-M5-4-I
SC3W-M5-4-IO
SC3W-M5-4-K
SC3W-M5-4-O
SC3W-M5-6
SC3W-M5-6-I
SC3W-M5-6-I-P70
SC3W-M5-6-IK-P70
SC3W-M5-6-K
SC3W-M5-6-O
SC3W-M5-6-P6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Umgebung, Anwendungen Sicherungsmutter Max. Durchfluss
(l/min)
Flow Rate Characteristics Option Oil And Dust Resistant Pipe Connection Bore Dia. Pipe connection port diameter 1 male screw Applicable Tube Diameter
(mm)

16.20 €

7.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut210Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/84

24.85 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut210Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/84

25.40 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut210Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsR1/84

25.40 €

1 10 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut210Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsR1/84

17.32 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut270Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/86

24.85 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut270Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/86

25.40 €

1 10 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut270Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsR1/86

25.40 €

1 10 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut270Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsR1/86

24.85 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut270Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/88

18.55 €

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut470Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/46

27.20 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut470Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/46

19.76 €

10 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut500Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/48

27.20 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut500Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/48

27.20 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut530Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/410

24.93 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut650Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/86

32.28 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut650Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/86

23.20 €

11.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut1000Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/88

32.28 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut1000Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/88

32.28 €

1 22 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut1100Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/810

25.07 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut1100Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/812

32.28 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut1100Standard TypeNANo Clean SpecificationsR3/812

26.36 €

13.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut1500Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/210

35.17 €

1 10 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut1500Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/210

28.42 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut1600Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/212

35.17 €

1 10 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut1600Standard TypeNANo Clean SpecificationsR1/212

22.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut27Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM33.2

22.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut27Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM33.2

13.72 €

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut27Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM34

22.32 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut27Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM34

22.32 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardHex Nut27Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM34

31.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Meter-OutClean circumstanceRing Nut27Standard TypeNAPreventing of Raising DustMM34

19.23 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM53.2

19.23 €

1 10 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM53.2

11.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Meter-OutStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM54

19.23 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM54

19.78 €

1 8 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut80Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsMM54

19.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-OutStandardHex Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM54

19.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut80Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsMM54

11.47 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM56

19.23 €

1 6 Arbeitstage Meter-InStandardRing Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM56

30.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Meter-InClean circumstanceRing Nut87Standard TypeNAPreventing of Raising DustMM56

30.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Meter-InClean circumstanceHex Nut87Standard TypeNAPreventing of Raising DustMM56

19.23 €

1 6 Arbeitstage Meter-OutStandardHex Nut87Standard TypeNANo Clean SpecificationsMM56

19.78 €

1 10 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut80Low Speed TypeNANo Clean SpecificationsMM56

29.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Meter-OutStandardRing Nut87Standard TypeNon-Purple SpecificationNo Clean SpecificationsMM56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Haupteinheits-Form Winkelstück Verbindertyp Male thread + One-Touch Couplings
Haupteinheits-Material Polybutylene Terephthalate Werkstoff Gewinde Brass Griffausführung With Flat-Blade Screwdriver Groove
Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::1 Material Limit Without Material Limit

Technischer Support