Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung der Steuerung | Sicherungsmutter | Max. Durchfluss (l/min) | Flow Rate Characteristics | Pipe Connection Bore Dia. | Pipe connection port diameter 1 male screw | Applicable Tube Diameter (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 215 | Standard Type | R | 1/8 | 4 | Standard | ||
21.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 215 | Standard Type | R | 1/8 | 4 | Standard | ||
13.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 6 | Standard | ||
21.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 6 | Standard | ||
23.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 245 | Low Speed Type | R | 1/8 | 6 | Standard | ||
13.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 8 | Standard | ||
21.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 8 | Standard | ||
15.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Standard | ||
22.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Standard | ||
31.42 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Non-Purple Specification | |
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 510 | Standard Type | R | 1/4 | 8 | Standard | ||
22.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 510 | Standard Type | R | 1/4 | 8 | Standard | ||
15.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 540 | Standard Type | R | 1/4 | 10 | Standard | ||
22.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 540 | Standard Type | R | 1/4 | 10 | Standard | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 985 | Standard Type | R | 3/8 | 8 | Standard | ||
26.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 985 | Standard Type | R | 3/8 | 8 | Standard | ||
20.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 10 | Standard | ||
26.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 10 | Standard | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 12 | Standard | ||
26.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 12 | Standard | ||
23.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 1500 | Standard Type | R | 1/2 | 10 | Standard | ||
30.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 1500 | Standard Type | R | 1/2 | 10 | Standard | ||
23.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 1630 | Standard Type | R | 1/2 | 12 | Standard | ||
12.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 3.2 | Standard | ||
12.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 3.2 | Standard | ||
12.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
12.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
20.28 € | 1 | 19 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 24 | Low Speed Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
19.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Meter-Out | Hex Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
20.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 24 | Low Speed Type | M | M3 | 4 | Standard | |
10.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 3.2 | Standard | ||
17.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 3.2 | Standard | ||
10.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
10.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
17.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
17.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
10.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | ||
10.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter-In | Ring Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | ||
17.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter-Out | Hex Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | |
17.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 6 | Standard |
Loading...
Ausführung | Speed Controller | Haupteinheits-Form | Universal | Verbindertyp | Male thread + One-Touch Couplings |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polybutylene Terephthalate | Umgebung, Anwendungen | Standard | Griffausführung | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Richtung der Steuerung
Sicherungsmutter
Flow Rate Characteristics
Pipe Connection Bore Dia.
Pipe connection port diameter 1 male screw
Applicable Tube Diameter(mm)
Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften