Für Korrosionsbeständigkeit: SUS303-Äquivalent, Drehzahlsteller, Winkel

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS303-Äquivalent, Drehzahlsteller, Winkel
  • Mengenrabatt
Adopts a special anti-corrosion stainless steel for metal parts equivalent to SUS303.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJSC4-01A
SJSC4-01B
SJSC4-M5A
SJSC4-M5B
SJSC6-01A
SJSC6-01B
SJSC6-02A
SJSC6-02B
SJSC6-03A
SJSC6-03B
SJSC6-M5A
SJSC6-M5B
SJSC8-01B
SJSC8-02A
SJSC8-02B
SJSC8-03A
SJSC8-03B
SJSC8-04A
SJSC8-04B
SJSC10-02A
SJSC10-02B
SJSC10-03A
SJSC10-03B
SJSC10-04A
SJSC10-04B
SJSC12-03A
SJSC12-03B
SJSC12-04A
SJSC12-04B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Nenndurchmesser von Rohr D Gewinde-Nenndurchmesser

38.76 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler4R1/8

38.76 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler4R1/8

33.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Abflussregler4M5×0,8

33.32 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler4M5×0,8

39.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Abflussregler6R1/8

39.68 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler6R1/8

45.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Abflussregler6R1/4

45.39 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler6R1/4

55.66 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler6R3/8

55.66 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler6R3/8

34.24 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler6M5×0,8

34.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Zuflussregler6M5×0,8

40.77 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler8R1/8

47.29 €

1 5 Arbeitstage Abflussregler8R1/4

47.29 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler8R1/4

56.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Abflussregler8R3/8

56.46 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler8R3/8

73.19 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler8R1/2

73.19 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler8R1/2

47.62 €

1 10 Arbeitstage Abflussregler10R1/4

47.62 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler10R1/4

58.57 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler10R3/8

58.57 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler10R3/8

75.01 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler10R1/2

75.01 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler10R1/2

61.20 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler12R3/8

61.20 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler12R3/8

77.42 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler12R1/2

77.42 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschwindigkeitsregler Form Kniestück Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr
Haupteinheits-Material Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. ) Umgebung, Anwendungen Korrosionsbeständig / Ozonbeständigkeit Werkstoff Gewinde Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )
Griffausführung Standard Sicherungsmutter Gerändelt Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.9

Technischer Support