Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Drosselventile | Form | Gerader Verbinder | Richtung der Steuerung | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Verbindung Rohr an Rohr | Haupteinheits-Material | PP | Umgebung, Anwendungen | Saubere Umstände |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::80 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Kautschukdichtungsmaterial | EPDM | Zulässige Flüssigkeiten | Luft/Sauerstoff/Schutzgas/Wasser/Chemikalien/Mischgas |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser von Rohr D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften