Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndurchmesser von Rohr D | Gewinde-Nenndurchmesser | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6.35 | R1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
11.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 6.35 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
8.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M5×0,8 | Schwarz | Schwarz | ||
14.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 9.53 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
16.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 9.53 | R3/8 | Schwarz | Schwarz | ||
9.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
8.48 € 5.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | R1/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
6.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5×0,8 | Schwarz | Schwarz | ||
6.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | M5×0,8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
11.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7.94 | R1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
12.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
14.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7.94 | R3/8 | Schwarz | Schwarz | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R1/8 | Schwarz | Schwarz | ||
8.92 € 6.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | R1/8 | Hellgrau | Hellgrau | |
10.98 € 7.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | |
10.38 € 7.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | R1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
7.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5×0,8 | Schwarz | Schwarz | ||
7.54 € 5.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | M5×0,8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
10.27 € 7.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | R1/8 | Schwarz | Schwarz | |
12.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
12.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | R1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
14.18 € 9.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | R3/8 | Schwarz | Schwarz | |
15.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | R3/8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
13.09 € 9.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | R1/4 | Schwarz | Schwarz | ||
14.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | R1/4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
16.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 10 | R3/8 | Schwarz | Schwarz | |
17.76 € 12.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | R3/8 | Schwarz | Schwarz | |
18.10 € 12.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | R1/2 | Schwarz | Schwarz | |
19.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | R1/2 | Hellgrau | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Drosselventile | Form | Kniestück | Richtung der Steuerung | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Verbindung Schraube an Rohr | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Messing | Griffausführung | Standard | Sicherungsmutter | Gerändelt |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Packungs-Spezifikationen | Standard |
Kautschukdichtungsmaterial | NBR | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser von Rohr D
Gewinde-Nenndurchmesser
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften