Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | L3 | E | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6B5-6B[7][8][11] | 10 | 4 | 66.1 | - | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD10-10B5-6B[7][8] | 71.1 | 48 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD10-15B5-6B[7][8] | 81.1 | 53 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD10-20B5-6B[7][8] | 97.1 | 60 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD15-6B5-6B[7][8][11] | 15 | 4 | 66.1 | - | 43 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD15-10B5-6B[7][8] | 71.1 | 48 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD15-15B5-6B[7][8] | 81.1 | 53 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD15-20B5-6B[7][8] | 97.1 | 60 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD20-6B5-6B[7][8][11] | 20 | 4 | 69.1 | 19 | 46 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD20-10B5-6B[7][8] | 75.1 | 52 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD20-15B5-6B[7][8] | 85.1 | 57 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD20-20B5-6B[7][8] | 101.1 | 64 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD25-6B5-6B[7][8][11] | 25 | 4 | 69.1 | 19 | 46 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD25-10B5-6B[7][8] | 75.1 | 52 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD25-15B5-6B[7][8] | 85.1 | 57 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD25-20B5-6B[7][8] | 101.1 | 64 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD30-6B5-6B[7][8][11] | 30 | 4 | 73.1 | 23 | 50 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD30-10B5-6B[7][8] | 79.1 | 56 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD30-15B5-6B[7][8] | 89.1 | 61 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD30-20B5-6B[7][8] | 105.1 | 68 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD40-6B5-6B[11] | 40 | 4 | 80.1 | 30 | 57 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD40-10B5-6B | 86.1 | 63 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD40-15B5-6B | 96.1 | 68 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD40-20B5-6B | 112.1 | 75 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPD50-6B5-6B[11] | 50 | 4 | 82.1 | 32 | 59 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 |
VPD50-10B5-6B | 88.1 | 65 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD50-15B5-6B | 98.1 | 70 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD50-20B5-6B | 114.1 | 77 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | Schwenkwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 71.1 | Mit Abdeckung | - | ||
24.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 71.1 | Mit Abdeckung | - | ||
23.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 81.1 | Mit Abdeckung | - | ||
24.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 81.1 | Mit Abdeckung | - | ||
24.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 97.1 | Mit Abdeckung | - | ||
25.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 97.1 | Mit Abdeckung | - | ||
24.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 75.1 | Mit Abdeckung | - | ||
26.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 75.1 | Mit Abdeckung | - | ||
25.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 85.1 | Mit Abdeckung | - | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 85.1 | Mit Abdeckung | - | ||
26.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 19 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 101.1 | Mit Abdeckung | - | ||
28.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 101.1 | Mit Abdeckung | - | ||
24.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 23 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 79.1 | Mit Abdeckung | - | ||
26.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 79.1 | Mit Abdeckung | - | ||
25.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 23 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 89.1 | Mit Abdeckung | - | ||
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 89.1 | Mit Abdeckung | - | ||
26.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 23 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 105.1 | Mit Abdeckung | - | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 105.1 | Mit Abdeckung | - | ||
26.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 30 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 86.1 | Mit Abdeckung | - | ||
29.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 86.1 | Mit Abdeckung | - | ||
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 30 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 96.1 | Mit Abdeckung | - | ||
29.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 96.1 | Mit Abdeckung | - | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 30 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 112.1 | Mit Abdeckung | - | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 112.1 | Mit Abdeckung | - | ||
28.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 50 | 32 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 88.1 | Mit Abdeckung | - | ||
31.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 88.1 | Mit Abdeckung | - | ||
29.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 50 | 32 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 98.1 | Mit Abdeckung | - | ||
31.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 98.1 | Mit Abdeckung | - | ||
29.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 50 | 32 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 114.1 | Mit Abdeckung | - | ||
32.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 114.1 | Mit Abdeckung | - |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Schwenkwinkel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften