Langhubausführung absorptionsgeschützt mit VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung

Langhubausführung absorptionsgeschützt mit VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPOC20-30QM-6B

Abmessungen

Schlauchanschluss- Bauform der Aufnahme Langhub-Saugmarken-Verhinderung Modell VPC ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BLHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPOC20-20Q[5]-6B2047151.9201.5 to 4.9-M6
VPOC20-30Q[5]-6B8464.9301.1 to 4.8
VPOC20-40Q[5]-6B9777.9401.0 to 4.5
VPOC20-50Q[5]-6B11090.9500.9 to 4.5
VPOC30-20Q[5]-6B307151.9201.5 to 4.9
VPOC30-30Q[5]-6B8464.9301.1 to 4.8
VPOC30-40Q[5]-6B9777.9401.0 to 4.5
VPOC30-50Q[5]-6B11090.9500.9 to 4.5

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Materialcode . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPOC20-30QM-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.26 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Kunstharzgruppe, Material POM Umgebungsbedingungen Standard
Farbe Weiß Außendurchmesser D(ø) 20 Höhe L1(mm) 13.9
Montagewinkel Federausführung Federkraft(N) 1,1 bis 4,8 Hub(mm) 30
Volle Länge B(mm) 84.1 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Schwenkwinkel 16°

Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung absorptionsgeschützt mit VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung, die Teilenummer ist VPOC20-30QM-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPOC20-30QM-6B.

Technischer Support