Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6Q[5]-6J[9] | 10 | 6 | 66.1 | 32 | 20 | 11.7 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPC10-10Q[5]-6J | 70.6 | 36.5 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC10-15Q[5]-6J | 80.6 | 41.5 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC10-20Q[5]-6J | 96.6 | 48.5 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC20-6Q[5]-6J[9] | 20 | 66 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10Q[5]-6J | 72 | 37.9 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC20-15Q[5]-6J | 82 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC20-20Q[5]-6J | 98 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC30-6Q[5]-6J[9] | 30 | 66 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC30-10Q[5]-6J | 72 | 37.9 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC30-15Q[5]-6J | 82 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC30-20Q[5]-6J | 98 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Materialcode . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kunstharzgruppe, Material | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 10 | 14 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 70.6 | Mit Abdeckung | ||
70.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 70.6 | Mit Abdeckung | ||
60.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 70.6 | Mit Abdeckung | ||
63.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 10 | 14 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 80.6 | Mit Abdeckung | ||
71.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 80.6 | Mit Abdeckung | ||
61.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 80.6 | Mit Abdeckung | ||
64.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 10 | 14 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 96.6 | Mit Abdeckung | ||
72.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 96.6 | Mit Abdeckung | ||
62.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 96.6 | Mit Abdeckung | ||
75.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
69.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
76.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
88.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
70.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
77.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung | ||
89.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung | ||
70.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung | ||
87.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
103.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
77.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 72 | Mit Abdeckung | ||
88.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
104.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
78.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 13.9 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 82 | Mit Abdeckung | ||
89.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung | ||
104.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung | ||
78.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 13.9 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 98 | Mit Abdeckung |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Vermeidung von Adsorptionsspuren | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunstharz | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine | Schwenkwinkel | 16° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunstharzgruppe, Material
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften