Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L | E1 | E2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD20-20Q[5]-6J | 20 | 6 | 75.5 | 63.4 | 21 | 41 | 12 | 20 | 1.5 to 4.9 | -M6 |
VPOD20-30Q[5]-6J | 88.5 | 76.4 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOD20-40Q[5]-6J | 101.5 | 89.4 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOD20-50Q[5]-6J | 114.5 | 102.4 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | |||||
VPOD30-20Q[5]-6J | 30 | 75.5 | 63.4 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | ||||
VPOD30-30Q[5]-6J | 88.5 | 76.4 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOD30-40Q[5]-6J | 101.5 | 89.4 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOD30-50Q[5]-6J | 114.5 | 102.4 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Materialcode . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kunstharzgruppe, Material | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
89.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
71.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
78.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
90.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
72.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
79.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
91.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
73.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
80.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 20 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 | ||
92.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 | ||
74.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 | ||
89.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
105.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
79.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 75.6 | ||
90.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
106.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
80.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 88.6 | ||
91.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
107.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
81.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 101.6 | ||
92.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | Standard | - | 30 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 | ||
107.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] Leitfähiges PEEK | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 | ||
81.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 114.6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Vermeidung von Adsorptionsspuren | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunstharz | Höhe L1(mm) | 13.9 | Montagewinkel | Federausführung |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Federabdeckung | Ohne Abdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Schwenkwinkel | 16° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunstharzgruppe, Material
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften