• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langhubausführung Antirutschausführung VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung

Langhubausführung Antirutschausführung VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhub- ohmscher Widerstand Modell VPC-Schlauchanschluss Modell ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPOC20-20K[5]-6B20467.11048201.5 to 4.9-M6
VPOC20-30K[5]-6B80.161301.1 to 4.8
VPOC20-40K[5]-6B93.174401.0 to 4.5
VPOC20-50K[5]-6B106.187500.9 to 4.5
VPOC30-20K[5]-6B3069.11250201.5 to 4.9
VPOC30-30K[5]-6B82.163301.1 to 4.8
VPOC30-40K[5]-6B95.176401.0 to 4.5
VPOC30-50K[5]-6B108.189500.9 to 4.5
VPOC40-20K[5]-6B4073.11654201.5 to 4.9
VPOC40-30K[5]-6B86.167301.1 to 4.8
VPOC40-40K[5]-6B99.180401.0 to 4.5
VPOC40-50K[5]-6B112.193500.9 to 4.5
VPOC50-20K[5]-6B5074.11755201.5 to 4.9
VPOC50-30K[5]-6B87.168301.1 to 4.8
VPOC50-40K[5]-6B100.181401.0 to 4.5
VPOC50-50K[5]-6B113.194500.9 to 4.5

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPOC20-20KNH-6B
VPOC20-30KNH-6B
VPOC20-40KNH-6B
VPOC20-50KNH-6B
VPOC30-20KNH-6B
VPOC30-30KNH-6B
VPOC30-40KNH-6B
VPOC30-50KNH-6B
VPOC40-20KNH-6B
VPOC40-30KNH-6B
VPOC40-40KNH-6B
VPOC40-50KNH-6B
VPOC50-20KNH-6B
VPOC50-30KNH-6B
VPOC50-40KNH-6B
VPOC50-50KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

24.06 €

1 10 Arbeitstage 20101,5 bis 4,92067.2

24.85 €

1 10 Arbeitstage 20101,1 bis 4,83080.2

25.65 €

1 10 Arbeitstage 20101,0 bis 4,54093.2

26.42 €

1 10 Arbeitstage 20100,9 bis 4,550106.2

24.46 €

1 10 Arbeitstage 30121,5 bis 4,92069.2

26.10 €

1 10 Arbeitstage 30121,1 bis 4,83082.2

26.90 €

1 10 Arbeitstage 30121,0 bis 4,54095.2

27.69 €

1 10 Arbeitstage 30120,9 bis 4,550108.2

26.03 €

1 10 Arbeitstage 40161,5 bis 4,92073.2

26.83 €

1 10 Arbeitstage 40161,1 bis 4,83086.2

27.69 €

1 10 Arbeitstage 40161,0 bis 4,54099.2

28.48 €

1 10 Arbeitstage 40160,9 bis 4,550112.2

30.07 €

1 10 Arbeitstage 50171,5 bis 4,92074.2

30.07 €

1 10 Arbeitstage 50171,1 bis 4,83087.2

30.87 €

1 10 Arbeitstage 50171,0 bis 4,540100.2

30.87 €

1 10 Arbeitstage 50170,9 bis 4,550113.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Oberseite
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support