Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | L3 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6K[5]-6J[9] | 10 | 6 | 60.1 | 8 | 26 | 20 | 12 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPC10-10K[5]-6J | 64.6 | 30.5 | 10 | 2.0 to 5.2 | ||||||
VPC10-15K[5]-6J | 74.6 | 35.5 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | |||||
VPC10-20K[5]-6J | 90.6 | 42.5 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPC20-6K[5]-6J[9] | 20 | 62.1 | 10 | 28 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC20-10K[5]-6J | 68.1 | 34 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPC20-15K[5]-6J | 78.1 | 39 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPC20-20K[5]-6J | 94.1 | 46 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPC30-6K[5]-6J[9] | 30 | 64.1 | 12 | 30 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC30-10K[5]-6J | 70.1 | 36 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPC30-15K[5]-6J | 80.1 | 41 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPC30-20K[5]-6J | 96.1 | 48 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPC40-6K[5]-6J[9] | 40 | 68.1 | 16 | 34 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC40-10K[5]-6J | 74.1 | 40 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPC40-15K[5]-6J | 84.1 | 45 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPC40-20K[5]-6J | 100.1 | 52 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||||
VPC50-6K[5]-6J[9] | 50 | 69.1 | 17 | 35 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | ||
VPC50-10K[5]-6J | 75.1 | 41 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||||
VPC50-15K[5]-6J | 85.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||||
VPC50-20K[5]-6J | 101.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 64.6 | Mit Abdeckung | ||
23.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 2,0 bis 5,9 | 15 | 74.6 | Mit Abdeckung | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 1,1 bis 4,8 | 20 | 90.6 | Mit Abdeckung | ||
24.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 68.1 | Mit Abdeckung | ||
25.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 78.1 | Mit Abdeckung | ||
25.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 94.1 | Mit Abdeckung | ||
24.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 70.1 | Mit Abdeckung | ||
25.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 80.1 | Mit Abdeckung | ||
26.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 74.1 | Mit Abdeckung | ||
26.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 84.1 | Mit Abdeckung | ||
27.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 100.1 | Mit Abdeckung | ||
28.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 3,3 bis 10,0 | 10 | 75.1 | Mit Abdeckung | ||
29.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 3,3 bis 10,4 | 15 | 85.1 | Mit Abdeckung | ||
30.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 2,0 bis 8,7 | 20 | 101.1 | Mit Abdeckung |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig |
Farbe | Schwarz | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften