Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | E | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD20-20K[5]-6B | 20 | 4 | 71.6 | 10 | 59.5 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | -M6 |
VPOD20-30K[5]-6B | 84.6 | 72.5 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD20-40K[5]-6B | 97.6 | 85.5 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD20-50K[5]-6B | 110.6 | 98.5 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD30-20K[5]-6B | 30 | 73.6 | 12 | 61.5 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | ||
VPOD30-30K[5]-6B | 86.6 | 74.5 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD30-40K[5]-6B | 99.6 | 87.5 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD30-50K[5]-6B | 112.6 | 100.5 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD40-20K[5]-6B | 40 | 77.6 | 16 | 65.5 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | ||
VPOD40-30K[5]-6B | 90.6 | 78.5 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD40-40K[5]-6B | 103.6 | 91.5 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD40-50K[5]-6B | 116.6 | 104.5 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD50-20K[5]-6B | 50 | 78.6 | 17 | 66.5 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | ||
VPOD50-30K[5]-6B | 91.6 | 79.5 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD50-40K[5]-6B | 104.6 | 92.5 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD50-50K[5]-6B | 117.6 | 105.5 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 71.7 | ||
25.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 84.7 | ||
26.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 97.7 | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 110.7 | ||
25.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 73.7 | ||
26.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 86.7 | ||
26.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 99.7 | ||
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 112.7 | ||
26.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 77.7 | ||
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 90.7 | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 103.7 | ||
29.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 116.7 | ||
28.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 78.7 | ||
29.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 91.7 | ||
30.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 104.7 | ||
31.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 117.7 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig |
Farbe | Schwarz | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Federabdeckung | Ohne Abdeckung |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften