Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|
VPB4L[5]-6B[9] | 4 | 4 | 42.3 | 12.2 | -M4 |
VPB6L[5]-6B[9] | 6 | ||||
VPB8L[5]-6B[9] | 8 | ||||
VPB10L[5]-6B[9] | 10 | 44.1 | 14 | ||
VPB15L[5]-6B[9] | 15 | ||||
VPB20L[5]-6B[9] | 20 | 45 | 15 | -M6 | |
VPB30L[5]-6B[9] | 30 | ||||
VPB40L[5]-6B[9] | 40 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 42.3 | ||
9.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 42.3 | ||
17.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 42.3 | ||
9.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 42.3 | ||
17.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 42.3 | ||
9.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 42.3 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 42.3 | ||
17.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 44.1 | ||
9.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 44.1 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 44.1 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 44.1 | ||
19.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 44.1 | ||
9.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 44.1 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 44.1 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 44.1 | ||
19.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 45.1 | ||
9.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 45.1 | ||
11.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 45.1 | ||
12.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 45.1 | ||
20.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 45.1 | ||
10.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 45.1 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 45.1 | ||
13.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 45.1 | ||
22.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 40 | 15 | 45.1 | ||
10.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 15 | 45.1 | ||
12.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 15 | 45.1 | ||
17.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 40 | 15 | 45.1 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M6 × 1 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften