Saugnapf Weiches Modell VPHDW-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Modell VPHDW-Schnellkopplungsmodell
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As with the conventional version, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Modell, VPHDW, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Modell, VPHDW, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Modell, VPHDW, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BL1L2ETube
C
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPHDW4-5L[5]-4J[9]4444.712.234.418.510.91.6 to 2.9-T15
VPHDW4-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW6-5L[5]-4J[9]6418.510.9
VPHDW6-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW8-5L[5]-4J[9]8418.510.9
VPHDW8-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW10-5L[5]-4J[9]10446.51436.218.510.9
VPHDW10-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW15-5L[5]-4J[9]15418.510.9
VPHDW15-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW20-5L[5]-4J[9]20447.515.037.218.510.9-T40
VPHDW20-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW30-5L[5]-4J[9]30418.510.9
VPHDW30-5L[5]-6J[9]620.411.7
VPHDW40-5L[5]-4J[9]40418.510.9
VPHDW40-5L[5]-6J[9]620.411.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,8 bis 2,4 Nm.

Teilenummer
VPHDW4-5LFS-4J
VPHDW4-5LN-4J
VPHDW4-5LS-4J
VPHDW4-5LSE-4J
VPHDW6-5LFS-6J
VPHDW6-5LN-6J
VPHDW6-5LS-6J
VPHDW6-5LSE-6J
VPHDW8-5LFS-6J
VPHDW8-5LN-6J
VPHDW8-5LS-6J
VPHDW8-5LSE-6J
VPHDW10-5LFS-6J
VPHDW10-5LN-6J
VPHDW10-5LS-6J
VPHDW10-5LSE-6J
VPHDW15-5LFS-6J
VPHDW15-5LN-6J
VPHDW15-5LS-6J
VPHDW15-5LSE-6J
VPHDW20-5LFS-6J
VPHDW20-5LN-6J
VPHDW20-5LS-6J
VPHDW20-5LSE-6J
VPHDW30-5LFS-6J
VPHDW30-5LN-6J
VPHDW30-5LS-6J
VPHDW30-5LSE-6J
VPHDW40-5LFS-6J
VPHDW40-5LN-6J
VPHDW40-5LS-6J
VPHDW40-5LSE-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

25.47 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.244.54

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.244.54

19.05 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.244.54

19.05 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.244.54

25.66 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.244.56

17.88 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.244.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.244.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.244.56

26.39 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.244.56

17.88 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.244.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.244.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.244.56

26.39 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101446.56

17.88 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101446.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101446.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101446.56

28.42 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151446.56

18.33 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151446.56

19.70 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151446.56

19.70 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz151446.56

28.42 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa201547.56

18.33 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201547.56

19.70 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201547.56

21.09 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201547.56

29.32 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301547.56

18.78 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301547.56

20.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301547.56

21.99 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz301547.56

31.15 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa401547.56

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz401547.56

21.54 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß401547.56

25.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz401547.56

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung Federkraft(N) 1,6 bis 2,9
Hub(mm) 5 Vakuumauslassrichtung Beide horizontal Schraubanschluss M8

Technischer Support