• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Modell Kautschukkontaktfläche

Saugnapf Weiches Modell Kautschukkontaktfläche
  • Mengenrabatt
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched materials

[Features]
· The SUS pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides is now available.
· Optimal for usage in adhering and transporting molded products by connecting several vacuum pads to one vacuum source.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP4LFS
VP4LN
VP4LS
VP4LSE
VP6LFS
VP6LN
VP6LS
VP6LSE
VP8LFS
VP8LN
VP8LS
VP8LSE
VP10LFS
VP10LN
VP10LS
VP10LSE
VP15LFS
VP15LN
VP15LS
VP20LFS
VP20LN
VP20LS
VP20LSE
VP30LFS
VP30LN
VP30LS
VP30LSE
VP40LFS
VP40LN
VP40LS
VP40LSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)

9.48 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.2

2.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.2

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.2

5.52 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.2

9.48 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.2

4.34 €

1 6 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.2

3.95 €

1 5 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.2

4.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.2

10.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.2

4.34 €

1 6 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.2

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.2

4.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.2

10.10 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014

4.34 €

1 6 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1014

3.95 €

1 5 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1014

5.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1014

11.84 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1514

3.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1514

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1514

12.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa2015

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2015

4.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2015

5.11 €

1 12 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2015

13.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa3015

3.56 €

1 5 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3015

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3015

6.33 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3015

14.27 €

1 10 Arbeitstage -FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa4015

4.00 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz4015

6.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß4015

9.52 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz4015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Saugnapf Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis

Technischer Support