• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiger VPA-Schlauchanschluss

Saugnapf Faltenbalgmodell mehrstufiger VPA-Schlauchanschluss
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports tilted work and transport of vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Vakuumsauger mehrstufiger Bauform der Aufnahme VPA-Schlauchanschlussmodell
Vakuumsauger mehrstufiger Bauform der Aufnahme VPA-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2Anschluss
konfig. Code
VPA10W[5]-6B[9]104421520-M4
VPA20W[5]-6B[9]20592531-M6
VPA30W[5]-6B[9]3072.538.544.5
VPA40W[5]-6B[9]40794551
VPA50W[5]-6B[9]50905662

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad-Außendurchmesser: 10 mm ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m.

Teilenummer
VPA10WG-6B
VPA10WN-6B
VPA10WS-6B
VPA20WG-6B
VPA20WN-6B
VPA20WS-6B
VPA30WG-6B
VPA30WN-6B
VPA30WS-6B
VPA40WG-6B
VPA40WN-6B
VPA40WS-6B
VPA50WG-6B
VPA50WN-6B
VPA50WS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss

19.02 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau1014.541.5M12

18.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1014.541.5M12

19.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1014.541.5M12

19.97 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau202559M14

19.33 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202559M14

21.30 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202559M14

20.76 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau3038.572.5M14

20.12 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz3038.572.5M14

22.10 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß3038.572.5M14

23.51 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau404579M14

22.88 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz404579M14

25.24 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß404579M14

26.13 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau505690M14

25.49 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz505690M14

28.24 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß505690M14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Mehrstufige Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support